HRE 3 PN6 32/16 rotativă 3 căi Rp1 1/4
065Z0420
HRE 3 PN6 32/16 rotativă 3 căi Rp1 1/4
065Z0420
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Încălzire |
| Baterie inclusă | No |
| Caracteristica de debit | Caracteristica S |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Cuplu de operare [Nm] | 5 Nm |
| Denumire produs dosar SCIP | HRB HRE HFE |
| Descriere | HRE 3 PN6 32/16 rotativă 3 căi Rp1 1/4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 32 mm |
| Dimensiuni racord | Rp 1 1/4 |
| Funcție | Vană de amestec |
| Grupă de produse | Alte robinete |
| Material con vană | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Material de etanșare presetupă | EPDM |
| Material Description | HRE 3 PN6 32/16 rotary 3-way Rp1 1/4 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materialul sabotului culisant | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Nr. dosar SCIP | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Numărul de căi | 3 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Presiune nominală [bar] | 6 bar |
| Product line | 28 |
| Scurgeri prin port max. [% Kvs] | Distribuție: 0,5Amestec: 1,0 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip produs | HRE 3 |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
| Valori Kv [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Versiunea de montaj | Tur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.808 Kilogram |
| Greutate netă | 1.8 Kilogram |
| Volume | 2.094 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033372 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |