Danfoss logo
4-way rotary valve type HRB 4

HRB 4, PN 10, DN 15, 2.5 m³/h, Rp 1/2

065Z0411

HRB 4 PN10 15/2.5 rotativă 4 căi Rp1/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieÎncălzire
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitCaracteristica S
Clasă de presiunePN 10
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cuplu de operare [Nm]5 Nm
Denumire produs dosar SCIPHRB HRE HFE
DescriereHRB 4 PN10 15/2.5 rotativă 4 căi Rp1/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Dimensiune robinetDN 15
Dimensiuni racordRp 1/2
Grupă de produseVane de reglare motorizate
Material con vanăDZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Material de etanșare presetupăEPDM
Material DescriptionHRB 4 PN10 15/2.5 rotary 4-way Rp1/2
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiDZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materialul sabotului culisantDZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Nr. dosar SCIPb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Numărul de căi4
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP6
Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max]1.0 bar
Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max]2.0 bar
Presiune nominală [bar]10 bar
Product line08
Scurgeri prin port max. [% Kvs]1.0
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]110 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip produsHRB 4
Tipuri de conexiunifilet interior
Valori Kv [m³/h]2.50 m³/h
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.8 Kilogram
Greutate netă0.776 Kilogram
Volume1.214 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104033693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm