Danfoss logo
3-way rotary valve type HRB 3

HRB 3 PN10 20/4 rotativă 3 căi Rp3/4

065Z0404

HRB 3 PN10 20/4 rotativă 3 căi Rp3/4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieÎncălzire
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitCaracteristica S
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cuplu de operare [Nm]5 Nm
Denumire produs dosar SCIPHRB HRE HFE
DescriereHRB 3 PN10 20/4 rotativă 3 căi Rp3/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]20 mm
Dimensiuni racordRp 3/4
Grupă de produseAlte robinete
Material con vanăDZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Material de etanșare presetupăEPDM
Material DescriptionHRB3 PN10 20/4 rotativa 3 cai Rp3/4
Materialul carcasei vaneiDZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Caracteristicile
Valoare
Materialul sabotului culisantDZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Nr. dosar SCIPb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Numărul de căi3
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP6
Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max]1.0 bar
Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max]2.0 bar
Presiune nominală [bar]10 bar
Product line28
Scurgeri prin port max. [% Kvs]Distribuție: 0,02Amestec: 0,05
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]110 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip produsHRB 3
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]4.00 m³/h
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.7 Kilogram
Greutate netă0.608 Kilogram
Volume1.228 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104033624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm