Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 125/280 rotativă 3 căi flanșe

065Z0436

HFE 3 PN6 125/280 rotativă 3 căi flanșe

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieÎncălzire
Aplicație alternativă VSPTermoficare
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitCaracteristica S
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cuplu de operare [Nm]15 Nm
Denumire produs dosar SCIPHRB HRE HFE
DescriereHFE 3 PN6 125/280 rotativă 3 căi flanșe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]125 mm
Dimensiuni racordPN 6
FuncțieDescarcare presiune
Grupă de produseAlte robinete
Material axOțel inoxidabil
Material con vanăDZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Material de etanșare presetupăEPDM
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionHFE3 PN6 125/280 rotativa 3 cai flansa
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul sabotului culisantDZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Nr. dosar SCIPb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Numărul de căi3
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max]0.5 bar
Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max]0.5 bar
Presiune nominală [bar]6 bar
Product line28
Scurgeri prin port max. [% Kvs]Distribuție: 0,5Amestec: 1,0
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]110 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip produsHFE 3
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]280.00 m³/h
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută38.4 Kilogram
Greutate netă35.4 Kilogram
Volume98.872 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104033532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm