VZL 3 PN16 15/0,4 3 căi cu scaun cap plat
065Z2081
VZL 3 PN16 15/0,4 3 căi cu scaun cap plat
065Z2081
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Aplicație alternativă VSP | Apă caldă |
| Baterie inclusă | No |
| Caracteristica de debit | Liniar |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Cursa [mm] | 2.80 mm |
| Descriere | VZL 3 PN16 15/0,4 3 căi cu scaun cap plat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 15 mm |
| Dimensiuni racord | G 1/2 |
| Funcție | Vană de amestec |
| Grupă de produse | Alte robinete |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 25.00 bar |
| Material con vană | Alamă |
| Material de etanșare presetupă | EPDM |
| Material Description | VZL 3 PN16 15/0,4 3-way seated flat end |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei vanei | Alamă |
| Materialul tijei vanei | Alamă |
| Numărul de căi | 3 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Poziția axului | A-AB: Normal închis |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 28 |
| Raportul de reglare | 30:1 |
| Scurgeri prin port max. [% Kvs] | 0.05 |
| Scurgeri prin portul (B-AB) max. [% Kvs] | 1.0 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip produs | VZL 3 |
| Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
| Valoarea Kvs (B-AB) [m³/h] | 0.25 m³/h |
| Valori Kv [m³/h] | 0.40 m³/h |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.29 Kilogram |
| Greutate netă | 0.29 Kilogram |
| Volume | 0.634 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421535394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |