Danfoss logo
2-way valve type VZL 2

VZL 2 PN16 15/1,6 2 căi cu scaun conex

065Z2044

VZL 2 PN16 15/1,6 2 căi cu scaun conex

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieÎncălzire și răcire
Aplicație alternativă VSPApă caldă
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitLiniar
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]2.80 mm
DescriereVZL 2 PN16 15/1,6 2 căi cu scaun conex
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Grupă de produseAlte robinete
Interval presiune diferențială [bar] [Max]2.00 bar
Material con vanăAlamă
Material de etanșare presetupăEPDM
Material DescriptionVZL 2 PN16 15/1,6 2-way seated conex
Materialul carcasei vaneiAlamă
Caracteristicile
Valoare
Materialul tijei vaneiAlamă
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP10
Poziția axuluiNormal deschis
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line28
Raportul de reglare30:1
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.05
Scurgeri prin portul (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip produsVZL 2
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]1.60 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.298 Kilogram
Greutate netă0.298 Kilogram
Volume0.333 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421548257
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm