Danfoss logo
2-way valve type VZ 4

VZ 4 PN16 20/2,5 4 căi cu scaun cap plat

065Z5520

VZ 4 PN16 20/2,5 4 căi cu scaun cap plat

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieÎncălzire și răcire
Aplicație alternativă VSPApă caldă
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitLogaritmic
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]5.50 mm
DescriereVZ 4 PN16 20/2,5 4 căi cu scaun cap plat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]20 mm
Dimensiuni racordG 3/4
FuncțieVană de amestec
Grupă de produseAlte robinete
Material con vanăDZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Material de etanșare presetupăEPDM
Material DescriptionVZ 4 PN16 20/2,5 4-way seated flat end
Materialul carcasei vaneiDZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materialul scaunului vaneiDZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Caracteristicile
Valoare
Materialul tijei vaneiOțel inoxidabil
Numărul de căi4
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP10
Poziția axuluiA-AB: Normal închis
Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max]2.5 bar
Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max]1.0 bar
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line28
Raportul de reglare50:1
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.05
Scurgeri prin portul (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip produsVZ 4
Tipuri de conexiuniFiletthread ISO 228/1
Valoarea Kvs (B-AB) [m³/h]1.60 m³/h
Valori Kv [m³/h]2.50 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.62 Kilogram
Greutate netă0.62 Kilogram
Volume0.508 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421526705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm