HVZ 4 PN16 15/2,5 2 căi cu scaun cap plat
065Z5515
HVZ 4 PN16 15/2,5 2 căi cu scaun cap plat
065Z5515
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Aplicație alternativă VSP | Apă caldă |
| Baterie inclusă | No |
| Caracteristica de debit | Logaritmic |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Cursa [mm] | 5.50 mm |
| Descriere | HVZ 4 PN16 15/2,5 2 căi cu scaun cap plat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 15 mm |
| Dimensiuni racord | G 1/2 |
| Funcție | Vană de amestec |
| Grupă de produse | Alte robinete |
| Material con vană | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Material de etanșare presetupă | EPDM |
| Material Description | VZ 4 PN16 15/2,5 2-WAY SEATED FLAT END |
| Materialul carcasei vanei | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Materialul scaunului vanei | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul tijei vanei | Oțel inoxidabil |
| Numărul de căi | 4 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Poziția axului | A-AB: Normal închis |
| Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max] | 3.5 bar |
| Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 28 |
| Raportul de reglare | 50:1 |
| Scurgeri prin port max. [% Kvs] | 0.05 |
| Scurgeri prin portul (B-AB) max. [% Kvs] | 1.0 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip produs | VZ 4 |
| Tipuri de conexiuni | Filetthread ISO 228/1 |
| Valoarea Kvs (B-AB) [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Valori Kv [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.53 Kilogram |
| Greutate netă | 0.52 Kilogram |
| Volume | 0.337 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526699 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |