VRG2 PN16 DN50/40 filet exterior
065Z0140
VRG2 PN16 DN50/40 filet exterior
065Z0140
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Aplicație alternativă VSP | Termoficare |
| Baterie inclusă | No |
| Caracteristica de debit | Procentaj egal |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Cursa [mm] | 15.00 mm |
| Denumire produs dosar SCIP | VRG2 PN16 DNxx-xx ext.thread |
| Descriere | VRG2 PN16 DN50/40 filet exterior |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 50 mm |
| Dimensiuni racord | G 2 3/4 |
| Factor de cavitație | 0.40 |
| Funcție | Descarcare presiune |
| Grupă de produse | Alte robinete |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Material con vană | Alamă |
| Material de etanșare presetupă | EPDM |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | VRG2 PN16 DN50/40 ext.filet |
| Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materialul tijei vanei | Oțel inoxidabil |
| Nr. dosar SCIP | a0440f97-59d4-4580-b7e0-6d00493ba958 |
| Numărul de căi | 2 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 28 |
| Raportul de reglare | 100:1 |
| Scurgeri prin port max. [% Kvs] | design etanș |
| Scurgeri prin portul (B-AB) max. [% Kvs] | 1.0 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | VRG 2 |
| Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
| Valori Kv [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Versiunea de montaj | Tur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.969 Kilogram |
| Greutate netă | 3.741 Kilogram |
| Volume | 5.19 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |