Danfoss logo
2-way seated valve type VRG 2

VRG2 PN16 DN20/6,3 filet exterior

065Z0136

VRG2 PN16 DN20/6,3 filet exterior

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieÎncălzire și răcire
Aplicație alternativă VSPTermoficare
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitProcentaj egal
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]10.00 mm
DescriereVRG2 PN16 DN20/6,3 filet exterior
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]20 mm
Dimensiuni racordG 1 1/4
Factor de cavitație0.40
Grupă de produseAlte robinete
Interval presiune diferențială [bar] [Max]4.00 bar
Material con vanăAlamă
Material de etanșare presetupăEPDM
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionVRG2 PN16 DN20/6,3 ext.filet
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul tijei vaneiOțel inoxidabil
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP10
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line28
Raportul de reglare100:1
Scurgeri prin port max. [% Kvs]design etanș
Scurgeri prin portul (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsVRG 2
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]6.30 m³/h
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.867 Kilogram
Greutate netă0.803 Kilogram
Volume1.522 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421559703
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm