VRB 3 PN16 15/4 3 căi cu scaun filet interior
065Z0215
VRB 3 PN16 15/4 3 căi cu scaun filet interior
065Z0215
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Aplicație alternativă VSP | Apă răcită |
| Baterie inclusă | No |
| Caracteristica de debit | Procentaj egal |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Cursa [mm] | 15.00 mm |
| Denumire produs dosar SCIP | VRB 3 PN16 DN15 |
| Descriere | VRB 3 PN16 15/4 3 căi cu scaun filet interior |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 15 mm |
| Dimensiuni racord | Rp 1/2 |
| Factor de cavitație | 0.40 |
| Funcție | Vană de amestec |
| Grupă de produse | Alte robinete |
| Material con vană | Alamă |
| Material de etanșare presetupă | EPDM |
| Material Description | VRB 3 PN16 15/4 3-way seated int. thr |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei vanei | Bronz roșu, mat. No. 2.1096.1 (RG5) |
| Materialul tijei vanei | Oțel inoxidabil |
| Nr. dosar SCIP | 15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1 |
| Numărul de căi | 3 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max] | 4.0 bar |
| Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 28 |
| Raportul de reglare | 50:1 |
| Scurgeri prin port max. [% Kvs] | design etanș |
| Scurgeri prin portul (B-AB) max. [% Kvs] | 1.0 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | VRB 3 |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
| Valori Kv [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Versiunea de montaj | Tur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.756 Kilogram |
| Greutate netă | 0.756 Kilogram |
| Volume | 1.466 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559482 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |