Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 internal thread

VRB 3 PN16 15/2,5 3 căi cu scaun filet interior

065Z0214

VRB 3 PN16 15/2,5 3 căi cu scaun filet interior

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieÎncălzire și răcire
Aplicație alternativă VSPApă răcită
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitProcentaj egal
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]15.00 mm
Denumire produs dosar SCIPVRB 3 PN16 DN15
DescriereVRB 3 PN16 15/2,5 3 căi cu scaun filet interior
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Dimensiuni racordRp 1/2
Factor de cavitație0.40
FuncțieVană de amestec
Grupă de produseAlte robinete
Material con vanăAlamă
Material de etanșare presetupăEPDM
Material DescriptionVRB 3 PN16 15/2,5 3-way seated int. thr
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiBronz roșu, mat. No. 2.1096.1 (RG5)
Materialul tijei vaneiOțel inoxidabil
Nr. dosar SCIP15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1
Numărul de căi3
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP10
Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max]4.0 bar
Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max]1.0 bar
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line28
Raportul de reglare50:1
Scurgeri prin port max. [% Kvs]design etanș
Scurgeri prin portul (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsVRB 3
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]2.50 m³/h
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.757 Kilogram
Greutate netă0.7 Kilogram
Volume1.415 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421559468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm