Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 external thread

VRB 2 PN16 20/6,3 2 căi cu scaun filet exterior

065Z0176

VRB 2 PN16 20/6,3 2 căi cu scaun filet exterior

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieÎncălzire și răcire
Aplicație alternativă VSPApă răcită
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitProcentaj egal
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]15.00 mm
Denumire produs dosar SCIPVRB 2 PN16 20/6.3 2-way seated ext. thr
DescriereVRB 2 PN16 20/6,3 2 căi cu scaun filet exterior
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]20 mm
Dimensiuni racordG 1 1/4
Factor de cavitație0.40
Grupă de produseAlte robinete
Interval presiune diferențială [bar] [Max]4.00 bar
Material con vanăAlamă
Material de etanșare presetupăEPDM
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionVRB2 PN16 20/6,3 2 cai filet ext.
Materialul carcasei vaneiBronz roșu, mat. No. 2.1096.1 (RG5)
Materialul tijei vaneiOțel inoxidabil
Nr. dosar SCIP199d04b6-10df-434d-8af8-9c69cfc30248
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP10
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line28
Raportul de reglare100:1
Scurgeri prin port max. [% Kvs]design etanș
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsVRB 2
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]6.30 m³/h
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.884 Kilogram
Greutate netă0.81 Kilogram
Volume1.522 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421558904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm