VRB 3 PN16 25/10 3 căi cu scaun filet exterior
065Z0157
VRB 3 PN16 25/10 3 căi cu scaun filet exterior
065Z0157
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Aplicație alternativă VSP | Apă răcită |
| Baterie inclusă | No |
| Caracteristica de debit | Procentaj egal |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Cursa [mm] | 15.00 mm |
| Denumire produs dosar SCIP | VRB 3 PN16 25/10 3-way seated ext. thr |
| Descriere | VRB 3 PN16 25/10 3 căi cu scaun filet exterior |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 25 mm |
| Dimensiuni racord | G 1 1/2 |
| Factor de cavitație | 0.40 |
| Funcție | Vană de amestec |
| Grupă de produse | Alte robinete |
| Material con vană | Alamă |
| Material de etanșare presetupă | EPDM |
| Material Description | VRB3 PN16 25/10 3 cai filet ext. |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei vanei | Bronz roșu, mat. No. 2.1096.1 (RG5) |
| Materialul tijei vanei | Oțel inoxidabil |
| Nr. dosar SCIP | 5dc33ca0-f2ad-4ee3-b16a-6f2faae76073 |
| Numărul de căi | 3 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max] | 4.0 bar |
| Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 28 |
| Raportul de reglare | 100:1 |
| Scurgeri prin port max. [% Kvs] | design etanș |
| Scurgeri prin portul (B-AB) max. [% Kvs] | 1.0 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | VRB 3 |
| Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
| Valori Kv [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Versiunea de montaj | Tur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.364 Kilogram |
| Greutate netă | 1.364 Kilogram |
| Volume | 1.522 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |