Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL 2 PN6 100/145 2 căi cu scaun flanșe

065Z3426

VL 2 PN6 100/145 2 căi cu scaun flanșe

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieÎncălzire și răcire
Aplicație alternativă VSPTermoficare
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitProcentaj egal
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]30.00 mm
DescriereVL 2 PN6 100/145 2 căi cu scaun flanșe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]100 mm
Factor de cavitație0.40
Grupă de produseAlte robinete
Interval presiune diferențială [bar] [Max]1.00 bar
Material con vanăBronz roșu CuSn5Zn5Pb5 (Rg 5)
Caracteristicile
Valoare
Material de etanșare presetupăEPDM
Material DescriptionVL2 PN6 100/145 2 cai flansa
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul tijei vaneiOțel inoxidabil
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune nominală [bar]6 bar
Product line28
Raportul de reglare100:1
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.05
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsVL 2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]145.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută43.4 Kilogram
Greutate netă43.4 Kilogram
Volume91.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421512364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm