Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN50/40 flanșă

065Z0380

VL2 PN6 DN50/40 flanșă

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieÎncălzire și răcire
Aplicație alternativă VSPTermoficare
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitProcentaj egal
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]15.00 mm
Denumire produs dosar SCIPVL2 PN6 flange
DescriereVL2 PN6 DN50/40 flanșă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]50 mm
Factor de cavitație0.40
FuncțieDescarcare presiune
Grupă de produseAlte robinete
Interval presiune diferențială [bar] [Max]4.00 bar
Material con vanăAlamă
Caracteristicile
Valoare
Material de etanșare presetupăEPDM
Material DescriptionVL2 PN6 DN50/40 flange
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul tijei vaneiOțel inoxidabil
Nr. dosar SCIPdc8625ff-2cb3-483d-a989-a089cd8f8cf5
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune nominală [bar]6 bar
Product line28
Raportul de reglare100:1
Scurgeri prin port max. [% Kvs]design etanș
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsVL 2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]40.00 m³/h
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.2 Kilogram
Greutate netă7.07 Kilogram
Volume11.322 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104009322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm