Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN15/0,63 flanșă

065Z0371

VL2 PN6 DN15/0,63 flanșă

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieÎncălzire și răcire
Aplicație alternativă VSPTermoficare
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitProcentaj egal
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]10.00 mm
DescriereVL2 PN6 DN15/0,63 flanșă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Factor de cavitație0.40
Grupă de produseAlte robinete
Interval presiune diferențială [bar] [Max]4.00 bar
Material con vanăAlamă
Caracteristicile
Valoare
Material de etanșare presetupăEPDM
Material DescriptionVL2 PN6 DN15/0,63 flange
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul tijei vaneiOțel inoxidabil
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune nominală [bar]6 bar
Product line28
Raportul de reglare30:1
Scurgeri prin port max. [% Kvs]design etanș
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsVL 2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]0.63 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.947 Kilogram
Greutate netă1.947 Kilogram
Volume6.879 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104009230
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm