Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL3 DN32/16 PN6 flanșă

065Z0358

VL3 DN32/16 PN6 flanșă

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieÎncălzire și răcire
Aplicație alternativă VSPTermoficare
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitProcentaj egal
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]15.00 mm
DescriereVL3 DN32/16 PN6 flanșă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]32 mm
Factor de cavitație0.40
FuncțieVană de amestec
Grupă de produseAlte robinete
Material con vanăAlamă
Material de etanșare presetupăEPDM
Material DescriptionVL3 DN32/16 PN6 flange
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul tijei vaneiOțel inoxidabil
Numărul de căi3
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max]4.0 bar
Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max]1.0 bar
Presiune nominală [bar]6 bar
Product line28
Raportul de reglare100:1
Scurgeri prin port max. [% Kvs]design etanș
Scurgeri prin portul (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsVL 3
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]16.00 m³/h
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.084 Kilogram
Greutate netă6.084 Kilogram
Volume6.688 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104009186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm