VF 3 PN16 15/0,63 3 căi cu scaun flanșe
065Z0251
VF 3 PN16 15/0,63 3 căi cu scaun flanșe
065Z0251
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Aplicație alternativă VSP | Termoficare |
| Baterie inclusă | No |
| Caracteristica de debit | Procentaj egal |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Cursa [mm] | 10.00 mm |
| Denumire produs dosar SCIP | VF 3 PN16 DN15 kvs 0.63 FLANGE |
| Descriere | VF 3 PN16 15/0,63 3 căi cu scaun flanșe |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 15 mm |
| Factor de cavitație | 0.40 |
| Funcție | Vană de amestec |
| Grupă de produse | Alte robinete |
| Material con vană | Alamă |
| Material de etanșare presetupă | EPDM |
| Material Description | VF3 PN16 15/0,63 3 cai flansa |
| Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25) |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul tijei vanei | Oțel inoxidabil |
| Nr. dosar SCIP | b6afd098-6d93-4158-893f-1f9d30afc0d2 |
| Numărul de căi | 3 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max] | 4.0 bar |
| Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 28 |
| Raportul de reglare | 30:1 |
| Scurgeri prin port max. [% Kvs] | design etanș |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | VF 3 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Versiunea de montaj | Tur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.071 Kilogram |
| Greutate netă | 3.071 Kilogram |
| Volume | 6.742 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |