VF 2, PN 16, DN 65, flanșă
065B3431
065B3431
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 65 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune robinet | DN 65 |
| Grupă de produse | Vane de reglare motorizate |
| Material Description | C4C MEV DN65 PN16 2-way flange |
| Product line | 08 |
| Tip produs | VF 2 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 21 Kilogram |
| Greutate netă | 21 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 57.6 Litru |
| EAN/UPC | 5710104522272 |