Vane pentru încălzire și răcire
Product types shown: 8

VF 2 / VF 3
Vanele VF 2 și VF 3 oferă o soluție calitativă și rentabilă pentru majoritatea aplicațiilor din domeniile apei și refrigerării. Vanele sunt concepute pentru a fi combinate cu următoarele servomotoare:
- DN 15-50 cu servomotoarele AMV(E) 335, AMV(E) 435 sau AMV(E) 438 SU. Cu servomotoarele AMV(E) 25 (SU/SD) sau AMV(E) 35 (cu adaptorul 065Z0311);
- DN 65, 80 cu servomotoarele AMV(E) 335 sau AMV(E) 435. Cu servomotorul AMV(E) 56 (cu adaptor 065Z0312);
- DN 100 cu servomotoarele AMV(E) 55/56 sau AMV(E) 65x;
- DN 125, 150 cu servomotoarele AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x sau AMV(E) 85/86;
- DN 200-300 cu servomotoarele AME 685 sau AME 855.

VG / VGF (PN 25)
VG and VGF are pressure relieved 2-way normally open (NO) valves, designed to be combined with: AVT thermostatic actuators; STM safety temperature monitors; STL safety temperature limiters. In combination with AVT thermostatic actuators, valves can be used primarily: for domestic hot water (DHW) production (Hot water tanks; Storage charge systems; Instantaneous domestic hot water production); and in mixing loops and room heating systems as well.

VGU / VGUF
VGU and VGUF are pressure relieved 2-way normally closed (NC) valves, designed to be combined with:
- AVT Temperature actuators;
- AMV(E) 20 / AMV(E) 30 electrical actuators;
- AMV(E) 23 / AMV(E) 33 electrical actuators with spring return function.
In combination with AVT temperature actuators and AMV(E) electrical actuators, valves can be used primarily in cooling systems.
VL 2 / VL 3
Vanele VL 2 şi VL 3 oferă o soluţie calitativă şi rentabilă pentru majoritatea aplicaţiilor din domeniile apei şi refrigerării.
Vanele sunt concepute pentru a fi combinate cu următoarele servomotoare:
- DN 15-50 cu servomotoarele AMV(E) 435 sau AMV(E) 438 SU. Cu servomotoarele AMV(E) 25 (SU/SD) sau AMV(E) 35 (cu adaptorul 065Z0311).
- DN 65-80 cu servomotoarele AMV(E) 435. Cu servomotorul AMV(E) 56 (cu adaptorul 065Z0312).
- DN 100 cu servomotoarele AMV(E) 55, AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD sau AMV(E) 659 SD.
Combinaţiile cu alte servomotoare pot fi găsite la Accesorii.
VMV
VMV is 3-way seated mixing valve primarily use for flow temperature control.
It can be combined with:
• AMV(E) 10, 13 electrical actuator
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 electrical actuator
• ABV thermohydraulic actuator (NC version only for DN15 and DN20).
• VMV DN 15 and DN 20 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVK
VRB 2 / VRB 3
Vanele VRB oferă o soluție calitativă și rentabilă pentru majoritatea aplicațiilor din domeniile apei și apei racite.
Vanele sunt concepute pentru a fi combinate cu următoarele servomotoare:- Cu servomotoarele AMV(E) 435 sau AMV(E) 438 SU.
- Cu servomotoarele AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (cu adaptor 065Z0311).

VRG 2/VRG 3
Vanele VRG oferă o soluţie calitativă şi rentabilă pentru majoritatea aplicaţiilor din domeniile apei şi apei racite.
Vanele sunt concepute pentru a fi combinate cu următoarele servomotoare:
- Cu servomotoarele AMV(E) 435 sau AMV(E) 438 SU.
- Cu servomotoarele AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (cu adaptorul 065Z0311).
Combinațiile de servomotoare sunt evidente în secțiunea „Dimensiuni”