Vane pentru termoficare și răcire urbană
Product types shown: 4

VM 2, VB 2
VM 2 şi VB 2 sunt vane cu două căi proiectate să funcţioneze cu servomotoarele electrice Danfoss AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 sau servomotoarele electrice Danfoss cu funcţie de retur cu arc AMV(E) 13, AMV(E) 23 şi AMV(E) 33.
Aceste vane VM 2 şi VB 2 sunt în general recomandate pentru a fi utilizate în cele mai solicitante condiţii la sisteme precum:- termoficare,
- încălzire,
- serviciu de apă caldă menajeră cu schimbător de căldură sau cu rezervor de depozitare, acolo unde acestea asigură o performanţă pe termen lung şi fără probleme.

VS 2
VS 2 is two-way valve designed to work with Danfoss electric actuators AMV 150, AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 or Danfoss electric actuators with spring return function AMV(E) 13, AMV(E) 23 and AMV(E) 33.
VS 2 valve is generally recommended for use in most demanding conditions in systems such as:
• district heating,
• heating,
• hot water service with heat exchanger or storage tank, where they ensure long and unproblematic performance.