Danfoss logo
AMB 162/182-product-category

AMB 162/182

Servomotoarele AMB sunt concepute pentru a controla vanele de amestec rotative și vanele de distribuţie.

Servomotoarele AMB 162 și AMB 182 sunt utilizate împreună cu vanele rotative cu 3 și 4 căi de tip HRB, HRE și HFE pentru controlul temperaturii în sisteme de încălzire centrală.

Features and benefits

  • Întrerupător AUXILIAR suplimentar;
  • Indicator poziție actuală a vanei;
  • Indicator cu LED al sensului de rotație;
  • Modul manual de rotire a vanei activat de un cuplaj permanent;
  • Nicio daună în cazul blocării vanei;
  • Funcționare silențioasă și sigură;
  • Fără întreținere;
  • Viteză selectabilă pe întrerupătorul DIP (doar servomotor modulant);
  • Indicator cu LED al întrerupătorului AUXILIAR activat (doar pentru servomotoarele cu comandă în 2 și 3 puncte).