VTC Elemente termostat, 65 °C
193B1709
Thermostat for VTC valve
193B1709
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Descriere | Thermostat for VTC valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Robineti termostatici |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 149°F (65°C) |
| Product line | 03 |
| Temperatură setare senzor [°C] | 65 °C |
| Temperatură setare senzor [°F] | 149 °F |
| Tip de vană | VTC |
| Tip produs | VTC Elemente termostat |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.04 Kilogram |
| Greutate netă | 0.04 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.584 Litru |
| EAN/UPC | 7330193039000 |