VTC Elemente termostat, 55 °C
193B1703
Thermostat for VTC valve
193B1703
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Descriere | Thermostat for VTC valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Robineti termostatici |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 131°F (55°C) |
| Product line | 03 |
| Temperatură setare senzor [°C] | 55 °C |
| Temperatură setare senzor [°F] | 131 °F |
| Tip de vană | VTC |
| Tip produs | VTC Elemente termostat |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.2 Kilogram |
| Greutate netă | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.584 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193038966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |