Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord | 1" |
| Grupă de produse | Robineti termostatici |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 49 °C |
| Interval setări temp. [°C] [Min] | 30 °C |
| Material Description | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Tip produs | VTA / TMV |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.02 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 0.02 Kilogram |