3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | 3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord | 3/4" |
| Grupă de produse | Robineti termostatici |
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 43 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval setări temp. [°C] [Min] | 20 °C |
| Material Description | 3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 105 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 65 °F |
| Tip produs | VTA / TMV |
| Tipuri de conexiuni | Racord / Lipire interioară |
| Valoarea Cv | 5.2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.68 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 0.68 Kilogram |