Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

31700100

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Descriere3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racord3/4"
Grupă de produseRobineti termostatici
Interval setări temp. [°C] [Max]30 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval setări temp. [°C] [Min]10 °C
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C)
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]86 °F
Temperature setting range [°F] [Min]50 °F
Tip produsVTA / TMV
Tipuri de conexiuniRacord / Lipire interioară
Valoarea Cv5.2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.68 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Greutate netă0.68 Kilogram