Danfoss logo
VTA-TMV LF Solder-CPVC

3/4" racor olandez seria 30 MR, fara plumb

065B8878LF

3/4" racor olandez seria 30 MR, fara plumb

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Descriere3/4" racor olandez seria 30 MR, fara plumb
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseRobineti termostatici
Interval setări temp. [°C] [Max]60 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]35 °C
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Tip produsVTA / TMV
Tipuri de conexiuniAliaj de lipitCPVC
Valoarea Cv1.9

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.56 Kilogram
Greutate netă0.56 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC7330193027724