Danfoss logo
065B8877LF_065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereLead free 3/4" Union series 30 MR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseRobineti termostatici
Interval setări temp. [°C] [Max]70 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]30 °C
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]160 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Tip produsVTA / TMV
Tipuri de conexiuniAliaj de lipitCPVC
Valoarea Cv1.9

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.54 Kilogram
Greutate netă0.54 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC7330193027762