Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

3/4" NPT seria 30 MR, fara plumb

065B8870LF

3/4" NPT seria 30 MR, fara plumb

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Descriere3/4" NPT seria 30 MR, fara plumb
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racord3/4"
Grupă de produseRobineti termostatici
Interval setări temp. [°C] [Max]60 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval setări temp. [°C] [Min]35 °C
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Tip produsVTA / TMV
Tipuri de conexiuniFilet interior NPT
Valoarea Cv1.9

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.542 Kilogram
Greutate netă0.542 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC7330193027700