3/4" NPT seria 30 MR, fara plumb
065B8868LF
3/4" NPT seria 30 MR, fara plumb
065B8868LF
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | 3/4" NPT seria 30 MR, fara plumb |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord | 3/4" |
| Grupă de produse | Robineti termostatici |
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 45 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval setări temp. [°C] [Min] | 20 °C |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" NPT SERIES VTA |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 110 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 70 °F |
| Tip produs | VTA / TMV |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior NPT |
| Valoarea Cv | 1.9 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.539 Kilogram |
| Greutate netă | 0.539 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.006 Hectolitru |
| EAN/UPC | 7330193027656 |