Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Conducte PEX, 16 mm, 400 m, 6 bar

088X0969

Conducte PEX-A 16 x 2 mm, 400 m
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Conducte PE-Xa

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereConducte PEX-A 16 x 2 mm, 400 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru conductă [mm]16 mm
Grosime perete [mm]2 mm
Grupă de produseConducte încălzire pardoseală
Lungime [m]400.00 m
MarcăDanfoss
Caracteristicile
Valoare
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 16x2 mm, 400 m
Presiune de lucru [bar] [Max]6 bar
Product line34
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]95 °C
Tip produsConducte PEX
UtilizareFloor heating pipes

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.1 Kilogram
Greutate netă0.1 Kilogram
Volume0.56 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425203480
Proposition 65No significant risk