Conducte PEX, 16 mm, 600 m, 6 bar
088X0967
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Conducte PE-Xa
088X0967
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru conductă [mm] | 16 mm |
| Grosime perete [mm] | 2 mm |
| Grupă de produse | Conducte încălzire pardoseală |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime [m] | 600.00 m |
| Material | PEX-A |
| Material Description | PEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
| Tip produs | Conducte PEX |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.101 Kilogram |
| Greutate netă | 0.101 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425148934 |