Conducte PEX, 16 mm, 240 m, 10 bar
088X0954
Conducte PEX-A 16 x 2.2 mm, 240 m
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Conducte PE-Xa
088X0954
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Conducte PEX-A 16 x 2.2 mm, 240 m |
| Descrierea produselor | Conducte armate PEXa pentru FH 16x2.2mm, 600m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru conductă [mm] | 16 mm |
| Grosime perete [mm] | 2 mm |
| Grupă de produse | Conducte încălzire pardoseală |
| Lungime [m] | 240.00 m |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PEX-A |
| Material Description | PEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
| Tip produs | Conducte PEX |
| Utilizare | Floor heating pipes |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 95 Gram |
| Greutate netă | 95 Gram |
| Volume | 0.256 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428950381 |
| Proposition 65 | No significant risk |