Conducte PEX, 16 mm, 600 m, 8 bar
088X0878
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour
088X0878
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru conductă [mm] | 16 mm |
| Grosime perete [mm] | 2 mm |
| Grupă de produse | Conducte încălzire pardoseală |
| Lungime [m] | 600.00 m |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Marcă | Danfoss |
| Material | PEX-A |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) RED |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 8 bar |
| Product line | 34 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
| Tip produs | Conducte PEX |
| Utilizare | Floor heating pipes |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.088 Kilogram |
| Greutate netă | 0.088 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464786 |