Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Conducte PEX, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0872

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 400 m (ES)

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescrierePEX-A pipe 16 x 2 mm, 400 m (ES)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru conductă [mm]16 mm
Grosime perete [mm]2 mm
Grupă de produseConducte încălzire pardoseală
Lungime [m]400.00 m
Caracteristicile
Valoare
MarcăDanfoss
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 400m (ES)
Presiune de lucru [bar] [Max]8 bar
Product line34
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]95 °C
Tip produsConducte PEX
UtilizareFloor heating pipes

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.097 Kilogram
Greutate netă0.092 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.256 Liter
EAN/UPC5715162442753