Conducte PE-RT, 16 mm, 400 m, 8 bar
088X0810
C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
088X0810
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru conductă [mm] | 16 mm |
| Grosime perete [mm] | 2 mm |
| Grupă de produse | Conducte încălzire pardoseală |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime [m] | 400.00 m |
| Material | PE-RT, tip I |
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8 |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 8 bar |
| Presiune de proba egalizată [bar] | 12.000 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 60 °C |
| Tip produs | Conducte PE-RT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.09 Kilogram |
| Greutate netă | 0.09 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 68.42 Cubic centimeter |
| EAN/UPC | 5715162485781 |