Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Conducte PE-RT, 16 mm, 350 m, 6 bar

088X0019

PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Conducte PE-RT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS UEYes
DescrierePE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru conductă [mm]16 mm
Grosime perete [mm]2 mm
Grupă de produseConducte încălzire pardoseală
Lungime [m]350.00 m
MaterialPE-RT, tip II
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionFH PE-RT PIPE 16 x 2 mm, 350 m
Presiune de lucru [bar] [Max]6 bar
Presiune de proba egalizată [bar]10.000 bar
Product line34
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]95 °C
Temperatură de lucru [˚C] [Max]60.0 °C
Tip produsConducte PE-RT
UtilizareFloor heating pipes

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.097 Kilogram
Greutate netă0.097 Kilogram
Volume0.6 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420118482
Proposition 65No significant risk