Conducte PE-RT, 20 mm, 150 m, 6 bar
088X0005
Conductă PE-RT 20 x 2.25 mm, 150 m
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Conducte PE-RT
088X0005
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | Conductă PE-RT 20 x 2.25 mm, 150 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru conductă [mm] | 20 mm |
| Grosime perete [mm] | 2 mm |
| Grupă de produse | Conducte încălzire pardoseală |
| Lungime [m] | 150.00 m |
| Material | PE-RT/EVOH/PE-RT |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | FH PE-RT Pipe 20 x 2,25 mm , 150 m |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 6 bar |
| Presiune de proba egalizată [bar] | 10.000 bar |
| Product line | 34 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatură de lucru [˚C] [Max] | 60.0 °C |
| Tip produs | Conducte PE-RT |
| Utilizare | Floor heating pipes |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 137 Gram |
| Greutate netă | 117 Gram |
| Volume | 0.781 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420098234 |
| Proposition 65 | No significant risk |