Conducte încălzire pardoseală, Racorduri, Cuplă cu șurub, Dimensiuni racord: 3/4, Diametru racord circuit 1 [mm]: 20, Diametru racord circuit 2 [mm]: 20
088X0026
Racord șuruburi 3/4" x 20 x 2.25 mm
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Racorduri
088X0026
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Denumire produs dosar SCIP | Screw coupling |
| Descriere | Racord șuruburi 3/4" x 20 x 2.25 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru racord circuit 1 [mm] | 20.0 mm |
| Diametru racord circuit 2 [mm] | 20.0 mm |
| Diametru racord circuit 3 [mm] | 0.0 mm |
| Dimensiuni racord | 3/4 |
| Grupă de produse | Conducte încălzire pardoseală |
| Material | Alamă/oțel inoxidabil |
| Material Description | Screw coupling 3/4" x 20x2,25 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53 |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatură de lucru [˚C] [Max] | 70.0 °C |
| Tip produs | Racorduri |
| Tipuri de conexiuni | Cuplă cu șurub |
| Utilizare | Floor heating pipes |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.204 Kilogram |
| Greutate netă | 0.204 Kilogram |
| Volume | 0.159 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425245268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |