Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0025

Conducte încălzire pardoseală, Racorduri, Cuplă cu șurub, Dimensiuni racord: 3/4, Diametru racord circuit 1 [mm]: 16, Diametru racord circuit 2 [mm]: 16

088X0025

Racord șuruburi 3/4" x 16 x 2 mm
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Racorduri

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Denumire produs dosar SCIPScrew coupling
DescriereRacord șuruburi 3/4" x 16 x 2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru racord circuit 1 [mm]16.0 mm
Diametru racord circuit 2 [mm]16.0 mm
Diametru racord circuit 3 [mm]0.0 mm
Dimensiuni racord3/4
Grupă de produseConducte încălzire pardoseală
MaterialAlamă/oțel inoxidabil
Material DescriptionScrew coupling 3/4" x 16x2
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIPbe151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Product line34
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]95 °C
Temperatură de lucru [˚C] [Max]70.0 °C
Tip produsRacorduri
Tipuri de conexiuniCuplă cu șurub
UtilizareFloor heating pipes

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.177 Kilogram
Greutate netă0.177 Kilogram
Volume0.161 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420089300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm