Conducte încălzire pardoseală, Racorduri, Cuplă presiune de presare, Diametru racord circuit 1 [mm]: 18, Diametru racord circuit 2 [mm]: 18
088X0022
Racord presă 18 x 18 mm
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Racorduri
088X0022
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Denumire produs dosar SCIP | Press coupling |
| Descriere | Racord presă 18 x 18 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru racord circuit 1 [mm] | 18.0 mm |
| Diametru racord circuit 2 [mm] | 18.0 mm |
| Diametru racord circuit 3 [mm] | 0.0 mm |
| Grupă de produse | Conducte încălzire pardoseală |
| Material | Alamă/oțel inoxidabil |
| Material Description | Press coupling 18 x 18 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatură de lucru [˚C] [Max] | 70.0 °C |
| Tip produs | Racorduri |
| Tipuri de conexiuni | Cuplă presiune de presare |
| Utilizare | Floor heating pipes |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.072 Kilogram |
| Greutate netă | 0.072 Kilogram |
| Volume | 0.08 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |