Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0021

Conducte încălzire pardoseală, Racorduri, Cuplă presiune de presare, Diametru racord circuit 1 [mm]: 20, Diametru racord circuit 2 [mm]: 20

088X0021

Racord presă 20 x 20 mm
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Racorduri

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Denumire produs dosar SCIPPress coupling
DescriereRacord presă 20 x 20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru racord circuit 1 [mm]20.0 mm
Diametru racord circuit 2 [mm]20.0 mm
Diametru racord circuit 3 [mm]0.0 mm
Grupă de produseConducte încălzire pardoseală
MaterialAlamă/oțel inoxidabil
Material DescriptionPress coupling 20x20
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIPbebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Product line34
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]95 °C
Temperatură de lucru [˚C] [Max]70.0 °C
Tip produsRacorduri
Tipuri de conexiuniCuplă presiune de presare
UtilizareFloor heating pipes

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.083 Kilogram
Greutate netă0.025 Kilogram
Volume0.081 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420089294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm