Conducte încălzire pardoseală, Racorduri, Cuplă presiune de presare, Diametru racord circuit 1 [mm]: 16, Diametru racord circuit 2 [mm]: 16
088X0020
Racord presă 16 x 16 mm
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Racorduri
088X0020
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Denumire produs dosar SCIP | Press coupling |
| Descriere | Racord presă 16 x 16 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru racord circuit 1 [mm] | 16.0 mm |
| Diametru racord circuit 2 [mm] | 16.0 mm |
| Diametru racord circuit 3 [mm] | 0.0 mm |
| Grupă de produse | Conducte încălzire pardoseală |
| Material | Alamă/oțel inoxidabil |
| Material Description | Press coupling 16x16 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatură de lucru [˚C] [Max] | 70.0 °C |
| Tip produs | Racorduri |
| Tipuri de conexiuni | Cuplă presiune de presare |
| Utilizare | Floor heating pipes |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.057 Kilogram |
| Greutate netă | 0.057 Kilogram |
| Volume | 0.079 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |