Danfoss logo
PEX fittings

Conducte încălzire pardoseală, Racorduri, Montare prin compresie, Dimensiuni racord: 3/4", Diametru racord circuit 1 [mm]: 20, Diametru racord circuit 2 [mm]: 0

013G4160

Fitinguri PEX pentru conductă 20 x 2 mm

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
COD UNSPSC40141616
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereFitinguri PEX pentru conductă 20 x 2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru racord circuit 1 [mm]20.0 mm
Diametru racord circuit 2 [mm]0.0 mm
Diametru racord circuit 3 [mm]0.0 mm
Dimensiune tub [mm]20x2
Dimensiuni racord3/4"
Eticheta produsuluiYes
FiletIntern
Grupă de produseConducte încălzire pardoseală
Caracteristicile
Valoare
MaterialAlamă/oțel inoxidabil
Material Description"Fittings for 20x2mm PEX tubes, G 3/4"""
Nr. dosar SCIPa76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Pentru supapeRacorduriDistribuitor CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS
Pentru țeviPlastic PEX
Presiune de încercare [bar]10 bar
Presiune de lucru [bar] [Max]6 bar
Product line34
RacorduriG 3/4"
SfârșitPlacat cu nichel
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]95 °C
Tip produsRacorduri
Tipuri de conexiuniMontare prin compresie
Utilizarepentru conducte Pex

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.07 Kilogram
Greutate netă0.07 Kilogram
Volume0.073 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420032986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm