Conducte încălzire pardoseală, Racorduri, Montare prin compresie, Dimensiuni racord: 3/4", Diametru racord circuit 1 [mm]: 16, Diametru racord circuit 2 [mm]: 0
013G4156
Fitinguri PEX pentru conductă 16 x 2 mm
013G4156
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| COD UNSPSC | 40141616 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | Fitinguri PEX pentru conductă 16 x 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru racord circuit 1 [mm] | 16.0 mm |
| Diametru racord circuit 2 [mm] | 0.0 mm |
| Diametru racord circuit 3 [mm] | 0.0 mm |
| Dimensiune tub [mm] | 16x2 |
| Dimensiuni racord | 3/4" |
| Eticheta produsului | Yes |
| Filet | Intern |
| Grupă de produse | Conducte încălzire pardoseală |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | Alamă/oțel inoxidabil |
| Material Description | Fittings for 16x2mm PEX tube,nickel,G3/4 |
| Nr. dosar SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
| Pentru supape | RacorduriDistribuitor CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS |
| Pentru țevi | Plastic PEX |
| Presiune de încercare [bar] | 10 bar |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Racorduri | G 3/4" |
| Sfârșit | Placat cu nichel |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
| Tip produs | Racorduri |
| Tipuri de conexiuni | Montare prin compresie |
| Utilizare | pentru conducte Pex |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.058 Kilogram |
| Greutate netă | 0.058 Kilogram |
| Volume | 0.083 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032924 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |