Conducte încălzire pardoseală, Racorduri, Montare prin compresie, Dimensiuni racord: 3/4", Diametru racord circuit 1 [mm]: 20, Diametru racord circuit 2 [mm]: 0
013G4093
Fiting Alupex G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
013G4093
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4 |
| Descriere | Fiting Alupex G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru racord circuit 1 [mm] | 20.0 mm |
| Diametru racord circuit 2 [mm] | 0.0 mm |
| Diametru racord circuit 3 [mm] | 0.0 mm |
| Dimensiuni racord | 3/4" |
| Eticheta produsului | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Conducte încălzire pardoseală |
| Material | Alamă/oțel inoxidabil |
| Material Description | Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4 |
| Nr. dosar SCIP | 9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260 |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatură de lucru [˚C] [Max] | 95.0 °C |
| Tip produs | Racorduri |
| Tipuri de conexiuni | Montare prin compresie |
| Utilizare | Floor heating pipes |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.072 Kilogram |
| Greutate netă | 0.071 Kilogram |
| Volume | 0.024 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420100517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |