Conducte FH PE-RT, 18 mm, 500 m, 6 bar
088X0825
FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
088X0825
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru conductă [mm] | 18 mm |
| Grupă de produse | Conducte încălzire pardoseală |
| Lungime [m] | 500.00 m |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PE-RT, tip I |
| Material Description | FH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
| Tip produs | Conducte FH PE-RT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 95 Gram |
| Greutate netă | 95 Gram |
| Volume | 0.75 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425124334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |