Conducte FH PE-RT, 16 mm, 500 m, 6 bar
088X0006
Conductă PE-RT 16 x 2 mm, 500 m
088X0006
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Conductă PE-RT 16 x 2 mm, 500 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru conductă [mm] | 16 mm |
| Grosime perete [mm] | 2 mm |
| Grupă de produse | Conducte încălzire pardoseală |
| Lungime [m] | 500.00 m |
| Material | PE-RT/EVOH/PE-RT |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | FH PE-RT Pipe 16 x 2 mm , 500 m |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 6 bar |
| Presiune de proba egalizată [bar] | 10.000 bar |
| Product line | 34 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatură de lucru [˚C] [Max] | 60.0 °C |
| Tip produs | Conducte FH PE-RT |
| Utilizare | Floor heating pipes |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.096 Kilogram |
| Greutate netă | 0.088 Kilogram |
| Volume | 0.566 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420098241 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |